• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Ultraploché podsvícení pro obrazové senzory

  • Výkonné stálé světlo pro ověřování obrysů a polohy
  • Delší životnost díky pulznímu režimu
  • Homogenní osvětlení červeným nebo infračerveným světlem
  • Prostorově úsporná instalace – celková tloušťka jen 9,8 mm
  • Nabídka tří různých velikostí osvětleného prostoru
  • Průmyslově kompatibilní konektor M12

Dokonalé osvětlení

Tyto výkonné podsvětlovací zdroje vytvářejí homogenní světlo, kterým lze bez stínů osvětlit kontrolované předměty. Podsvícením se silně zvýrazní vnější obrysy, takže je lze optimálně analyzovat obrazovým senzorem. Senzor rychle a spolehlivě zkontroluje obrys a polohu. Podsvícení lze používat v nepřerušovaném nebo pulzním režimu. Kromě mnoha jiných výhod tak lze hlavně prodloužit životnost přístroje.

Ploché provedení

Díky svému extrémně tenkému provedení – celkové tloušťce jen 9,8 mm – umožňuje tato nová generace podsvětlovacích zdrojů ifm prostorově velmi úspornou instalaci. Doplňkové montážní sady zajišťují rychlé a snadné upevnění.

Homogenita

V průmyslových zobrazovacích aplikacích je podsvícení zásadním předpokladem rychlého a spolehlivého rozpoznávání předmětů. Vytvořit homogenně osvětlený prostor je náročné zvlášť při použití plochých svítidel. Nové výkonné podsvětlovací zdroje ifm zlepšují osvětlení na pozadí aplikace. Tím se zkracuje doba expozice průmyslových kamer a omezuje vliv okolního světla.