Měřicí světelné mříže pro snadné monitorování předmětů v intralogistice
- Jednoduché zaměření předmětů v intralogistice bez náročného programování
- Přesná detekce předmětů díky vysokému rozlišení
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Snadná integrace díky standardizovanému rozhraní IO-Link
- Určení rozměrů nebo vzdálenosti mezi předměty selektivním vyhodnocením paprsků
Optimalizace logistických procesů
Tyto měřicí světelné mříže jsou ideální pro monitorování logistických procesů. Principem je vyhodnocení, kolik světelných paprsků bylo přerušeno a které. Tak lze zjistit, jestli jsou dopravované předměty ve správné a bezpečné přepravní poloze. Vzdálenost mezi paprsky 10 milimetrů také umožňuje přesně zjistit výšku a šířku palet, balíků a beden.
Přesné monitorování díky technologii IO-Link
Ve vícepaprskovém systému lze přes rozhraní IO-Link přenášet pět různých naměřených hodnot. Z těchto hodnot je možné odvodit výšku, polohu, ale také obrys jednoho nebo více předmětů. Navíc se pro účely operativní údržby zjišťují a digitálně přenášejí diagnostické informace o provozní době.