Přesné a pohodlné: radarový hladinový senzor s technologií IO-Link
- Frekvence 80 GHz umožňuje měření hladiny s milimetrovou přesností až do 10 metrů
- Princip bezkontaktního měření: žádné poruchy způsobené usazeninami nebo opotřebením
- Certifikováno k použití v hygienických oblastech
- Jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz
- Vzdálené nastavení parametrů senzoru a monitorování hladiny prostřednictvím připojení k IT systému
Bezproblémové monitorování velkých nádrží
Shladinovým senzorem LW2720 lze přesně a bez slepých míst sledovat hladinu kapalných médií v nádržích o výšce až 10 metrů. Princip bezkontaktního radarového měření předchází poruchám nebo selháním senzoru způsobeným ulpíváním viskózních médií nebo poškozením od míchadel.
Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření i za přítomnosti páry nebo kondenzátu v nádrži. Senzor je určen k použití v hygienických oblastech, takže jeho správnou funkci nenarušují ani procesy CIP a SIP nebo použití stříkacích koulí.
Více pohodlí díky technologii IO-Link
Výkonný balíček LW2720 doplňují následující komfortní faktory: Instalace senzoru trvá jen několik minut a parametry senzoru lze pohodlně nastavit a odečítat na dálku prostřednictvím rozhraní IO-Link.