Přesné radarové měření hladiny v otevřených a uzavřených nádržích
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Měření hladiny s milimetrovou přesností až do 10 metrů
- Princip bezkontaktního měření: žádné poruchy způsobené usazeninami nebo opotřebením
- Přímé měření nebo měření skrz nekovové stěny
- Jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz
- Vzdálené nastavení parametrů senzoru a monitorování hladiny prostřednictvím připojení k IT systému
Přesné měření u všech nádrží
Radarový hladinový senzor LW2120 měří hladinu kapalných médií až do 10 metrů přesně a bez slepých oblastí. Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření, a to i v případě přítomnosti páry nebo kondenzátu v nádrži.
Díky prodloužení antény, která je k dispozici jako příslušenství, lze senzor použít i mimo uzavřené kovové nádrže, například na otevřených nádržích.
Radarový měřicí systém může proniknout i nekovovými stěnami, což umožňuje snadnou montáž snímače hladiny nad plastové nádrže, jako jsou kontejnery IBC.