- Produktové novinky
- Senzory
- Převodník tlaku pro hygienické aplikace
Převodník tlaku pro hygienické aplikace

Perfektně se hodí pro všechny běžné aplikace v potravinářském průmyslu
- Přesnost 0,2 %
- Integrované měření teploty eliminuje potřebu použití více přístrojů
- Keramicko-kapacitní měřicí článek odolný proti přetížení s vysokou dlouhodobou stabilitou
- Bezúdržbový, protože nemá elastomerové těsnění
- Schváleno podle průmyslových hygienických standardů
- Kalibrace nulového bodu pomocí Teach tlačítka nebo prostřednictvím IO-Link
- Různá procesní připojení umožňují flexibilní přizpůsobení
Čím jsou senzory typu PM výjimečné:
Vysoká přesnost
Převodníky tlaku PM16 a PM17 mají celkovou přesnost 0,2 %. Kromě toho se výrazně zlepšila teplotní kompenzace při rychlých změnách teploty (např. v procesech CIP/SIP). Senzor je proto vhodný pro všechny běžné aplikace v potravinářském průmyslu.
Keramický kapacitní měřicí článek
Zapuštěný a robustní keramický měřicí článek snímačů tlaku je odolný proti tlakovým a vakuovým rázům a proti nárazům abrazivních látek.
Zjistěte více:
Integrované měření teploty
Snímače tlaku typu PM15 se vyznačují integrovaným měřením teploty, díky čemuž není nutné používat více přístrojů.
Flexibilní montáž
Senzory jsou k dispozici se svorkou TriClamp pro přímou instalaci, s těsnicím kuželem G1 a G1 Aseptoflex-Vario pro instalaci s procesními a svařovacími adaptéry v nádržích a s těsnicím kuželem G1/2 speciálně pro instalaci v potrubí.
Tovární certifikát zdarma
Ke každému snímači tlaku PM lze na adrese www.factory-certificate.ifm bezplatně stáhnout výrobní certifikát. To umožňuje snadný přístup i po zakoupení senzoru.
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
Bezeztrátový přenos dat
IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnější vlivy jako magnetické pole nemají na přenos dat žádný vliv.
Transparentní procesy
Aktuální tlak je prostřednictvím IO-Link vysílán přesně a s nejvyšším možným rozlišením. Díky tomu můžete mít proces neustále pod dohledem.
Snadné nastavení
Senzor tlaku lze snadno a rychle konfigurovat přes IT připojení, např. moneo, pomocí IO-Link.