• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Vysokoteplotní snímač průtoku SBT

  • Zvýšení efektivity a kvality procesů regulace teploty
  • Průběžné monitorování konformní regulace teploty
  • Přesné řízení procesu díky rychlé odezvě a vysoké opakovatelnosti
  • Moderní řízení spotřeby energie v kombinaci s teplotními čidly
  • Schopnost odolávat teplotám až 180 °C a tlakům až 30 barů

Efektivní výroba zajišťující požadovanou úroveň kvality

Snímače průtoku typu SBT jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na teplotu a tlak, a zajišťují tak efektivní výrobní procesy, například ve vstřikovnách, při výrobě pneumatik nebo náhražek masa. Snímač určuje průtok média používaného k regulaci konformní teploty za účelem ohřevu nebo chlazení formy v závislosti na procesním kroku. Průběh tohoto procesu nebude ovlivněn vzduchovými bublinami.

Pomocí přesných měřených hodnot a přesné kontroly procesu můžete snížit počet vyřazených výrobků.

Díky vysoké opakovatelnosti jsou odchylky od nastavené hodnoty detekovány včas, a to i při velmi nízkých průtocích. Předejde se tak nákladnému vyřazení výrobků z důvodu předčasného nebo neúplného ochlazení.

Včasné odhalení požadavků na údržbu díky průběžnému monitorování

V závislosti na charakteru topného nebo chladicího média se mohou kanály pro konformní regulaci teploty zabudované do vstřikovací formy časem ucpat. Usazeniny, jako je vápno nebo částečky nečistot, mohou snížit nebo dokonce zabránit průtoku topného nebo chladicího média. V důsledku toho se nedostatečně zahřáté pracovní médium nemůže správně distribuovat nebo se dostatečně neochladí. Obojí vede k výrobkům s nízkou kvalitou.

K filtraci volných částic nečistot se používají filtry s velikostí sítě přibližně 200 μm. Vysoká opakovatelnost a rychlá reakční doba senzoru pomáhají rychle odhalit požadavky na údržbu ucpaného potrubního systému a umožňují včasnou opravu systému.

Moderní řízení spotřeby energie

Sledování průtoku a teploty se osvědčilo v procesech regulace teploty. Tímto způsobem lze snadno sledovat a optimalizovat spotřebu energie ve výrobním procesu díky přesné regulaci teploty a průtoku.
Díky vynikající době odezvy měření průtoku nejsou překážkou ani vysoké doby cyklů. Měření teploty lze realizovat pomocí robustních senzorů TM5101 (do 150 °C) nebo TA2212 (do 200 °C).