You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Přesné měření stlačeného vzduchu pro efektivní řízení spotřeby energie

Přesné měření stlačeného vzduchu pro efektivní řízení spotřeby energie

Víceúčelový senzor snižující náklady

Měřič stlačeného vzduchu je skutečně univerzální. Díky integrovaným senzorům teploty a volitelně také tlaku může uživatel na první pohled vidět čtyři procesní hodnoty (průtok, tlak, teplotu a celkovou spotřebu), které poskytují informace o energetické účinnosti systému. Kromě inline verzí jsou k dispozici také šroubovací verze (SD1540, SD1440) pro potrubí o průměru 14 až 254 mm a tlaku až 50 barů.

Energetická účinnost díky sledování úniků

Přesné monitorování průtoku umožňuje detekci úniků a úsporu nákladů na energii. Díky velké opakovatelnosti těchto zařízení je možné náklady na stlačený vzduch přesně přiřadit jednotlivým výrobním linkám a optimalizovat kalkulaci nákladů na výrobek.

Základ pro bezproblémové hospodaření s energií

Na základě směrnic EU o energetické účinnosti a normy DIN EN ISO 50001 všechny členské státy usilují o energetické úspory. Podmínkou získání daňových úlev je zavedení systému řízení spotřeby energie. Optimálním základem je kombinace měřiče stlačeného vzduchu s pravidelnou kalibrací DAkkS.

Senzor udává spotřebu v závislosti na průměru potrubí.