Dotykové senzory Eternity pro ovládání strojů
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
Ergonomické ovládání strojů a procesů
Už žádné bolavé prsty a zápěstí, už žádná nejistota ohledně stavu procesu: S dotykovými senzory Eternity můžete ovládat stroje a procesy pouze lehkým dotykem prstu. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování i v případě usazenin, lze citlivost dotykového snímače nastavit podle pracovního prostředí.
Trvale spolehlivé a vyhovující předpisům FDA
Díky stupni krytí IP69K a potlačení stříkající vody se o KTE nemusíte obávat ani ve vlhkém prostředí. Žádná voda se dovnitř nedostane; a stříkající voda, například z čištění, je odlišena od úmyslného zapnutí senzoru. Důležité pro potravinářský průmysl: Při instalaci s volitelně dostupným těsněním E12840 splňuje KTE požadavky FDA. To také potvrzuje jeho trvale spolehlivý provoz. Máte na to naše slovo – a pětiletou záruku.
Spojování spínačů, síťové operace
V případě síťového provozu lze k dotykovému snímači připojit až dva další senzory nebo dokonce mechanické spínače. Pokud 8portový IO-Link master sdružuje signály decentralizovaně v terénu, lze integrovat až 24 zařízení.