You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitní senzory podle aplikace
  2. Produktové novinky

Kapacitní dotykové senzory s dlouhou životností

Dotykové snímače se používají v široké škále aplikací, od otevírání nebo zavírání bran až po resetování systémů po zastavení. Nové dotykové senzory Eternity díky svým všestranným funkcím ještě více usnadňují obsluhu zařízení a strojů:

  • RGB LED na dotykových senzorech poskytují informace o stavu zařízení. Prostřednictvím IO-Link lze snadno definovat až pět barev.
  • Nová řada dotykových senzorů KTE je doplněna signálními svítilnami KTV ve stejném designu, které uživateli poskytují jednotné uživatelské rozhraní.
  • Díky přesné funkci detekce prstu se dotykové senzory ovládají intuitivně pouhým lehkým dotykem, což zlepšuje ergonomii práce.
  • Citlivost senzorů lze přizpůsobit podmínkám prostředí, což umožňuje účinně potlačit stříkající vodu nebo usazeniny.

Podrobnosti o kapacitním dotykovém senzoru

Výhody produktů KTE a KTV

Speciálně navržená matice pro snadnou manuální montáž
Speciálně vyvinutá konstrukce korunky umožňuje pevné utažení matice rukou nebo prsty i ve stísněných prostorách.

Potlačení usazenin nebo stříkající vody
Citlivost snímacího povrchu lze přizpůsobit podmínkám prostředí, aby usazeniny nebo stříkající voda nevyvolávaly chybné spínání.

Nastavení citlivosti pro konkrétní aplikaci
Snímač lze nakonfigurovat pro provoz v rukavicích nebo bez nich.

Ergonomická práce
Kapacitní funkce rozpoznání prstu umožňuje ovládání bez použití síly nebo tlaku. Snímač lze ovládat pouhým lehkým dotykem prstu, což odlehčuje prsty a zápěstí.

Přizpůsobení pro jakoukoli aplikaci
Nastavitelné barvy snímačů a světel a vyměnitelné disky se symboly nabízejí maximální flexibilitu a umožňují jednoznačné přiřazení funkce snímače v jakékoli aplikaci.

Snadné čištění
Senzory se díky hladkému povrchu snadno čistí. Díky spínání bez opotřebení a hermeticky uzavřenému pouzdru jsou konstruovány tak, aby vydržely.

Jeden senzor pro všechny aplikace!
Senzory lze nastavit jako spínače, tlačítka nebo spínače s aretací.

Manuální ovládání dotykových senzorů


Ovládaní digitálních vstupů jako klikací animace

Animace ukazuje, jak lze digitální vstupy dotykových senzorů KTE ovládat bez IO-Link, například pomocí Y-kabelů EVC847 a EVC848:
Kliknutím na dotykový senzor 2 a 3 se jejich výstup nastaví tak, aby ovládal změnu barvy dotykového senzoru 1. Kliknutím na „Master sensor“ 1 přepíšete signály přítomné na vstupech.

Systémové připojení dotykových senzorů

Časté dotazy o kapacitních dotykových senzorech

Výrobky