Miniaturní indukční snímače s konektorem M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-418710971_robotic-arms-in-modern-factory.jpg?v=-1185368450)
Aplikace
Indukční senzory typu IY/IZ se používají v různých průmyslových oblastech, kde je omezený prostor, například v obráběcích strojích, při automatizaci montáže a výrobě elektroniky. Detekují koncové polohy malých uchopovačů a svorek, lze je použít k přesnému sledování rychlosti převodů a rotačních pohybů.
Delší dosah snímání pro stabilnější procesy
Delší dosah senzorů usnadňuje umístění senzorů. Detekce polohy je spolehlivá i v případě mechanických tolerancí, což zabraňuje náhodnému přepínání. Tím se zvyšuje spolehlivost procesu.
Montáž
Závit M5 usnadňuje zašroubování pouzdra IY. Pouzdro IZ má hladký plášť o průměru 4 mm a lze jej přesně a účinně upevnit pomocí příslušného držáku.
Stupeň krytí IP67 pro náročné podmínky
Robustní pouzdro bylo speciálně navrhnuto pro náročné průmyslové prostředí a nabízí odolnost a spolehlivost. Díky stupni krytí IP67 zaručují snímače spolehlivý výkon i v extrémních podmínkách, jako je prach, vlhkost a vibrace, což zvyšuje stabilitu a efektivitu procesů v různých průmyslových odvětvích.