- Produktové novinky
- Senzory
- Vysoce přesné polohovací zařízení pro průmyslové ventily
Vysoce přesné polohovací zařízení pro průmyslové ventily

Přesné polohování ventilů
Polohovací zařízení se používají k přesnému přesunu ventilů a kulových ventilů do požadované polohy na základě signálu z řídicí úrovně, který udává stupeň, na který se má ventil otevřít v procentech.
Polohovací zařízení vyvinuté společností ifm je založeno na osvědčeném senzoru MVQ a je doplněno novou řídicí jednotkou. Připojený elektromagnetický ventil je přesně ovládán pomocí algoritmů integrovaných v MVQ. Ovládáním přívodu a odvodu vzduchu se ventil spolehlivě přesune do požadované polohy a bezpečně se v ní udrží. Polohovací zařízení poskytuje prostřednictvím svých ukazatelů a řídicího systému zpětnou vazbu, když ventil dosáhne požadované polohy.
Zařízení má několik režimů učení, které maximalizují efektivitu a usnadňují nastavení. Kromě toho byl vyvinut algoritmus samoučení, který průběžně sleduje, zlepšuje a rozšiřuje výkon polohovacího zařízení.