You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Bezpečnostní rotační snímače pro mobilní stroje

Bezpečnostní rotační snímače pro mobilní stroje

Bezpečnost mobilních strojů

Ať už se jedná o komunální vozidla, vozidla AGV v intralogistice nebo vozidla AMR pro těžké nasazení v dolech nebo přístavech: Všude tam, kde se vozidla nebo nástavby pohybují nebo řídí automaticky, musí být neustále zajištěna bezpečnost okolí i samotného vozidla. Bezpečnostní snímač od společnosti ifm lze použít k záznamu polohy, úhlu a rychlosti pohyblivých prvků, jako jsou nápravy, otočné žebříky, ramena jeřábů nebo sklápěcí můstky. Tyto informace lze použít k zjištění úhlů řízení, natočení nebo naklonění nebo aktuální výškové polohy zdvihacích prvků. Průběžná synchronizace polohy, například prostřednictvím RFID, je možná také díky funkci „přednastavení za chodu“.

Rychlá integrace také v sérii

Redundance senzorů potřebná k zajištění bezpečného provozu je již integrována v bezpečnostním snímači. Tento systém a odpovídající nepřetržitá samokontrola bezpečného provozu byly testovány a certifikovány TÜV Rheinland. Snímač je také integrován do knihovny SISTEMA. To nesmírně snižuje nároky na implementaci a následné přijetí automatizace související s bezpečností. Bezpečnostní rotační snímač má také vstup CAN a výstup CAN. Proto lze několik senzorů nebo jiných kompatibilních senzorů zapojit do série, což umožňuje efektivní a jednoduchou instalaci bezpečnostních senzorů.

Bezproblémová komunikace s řídicí jednotkou

Kombinace s řídicí jednotkou ifm také výrazně snižuje náročnost programování v Codesys, protože je standardně zaručeno bezproblémové připojení rotačního senzoru k řídicí jednotce a bezpečná komunikace mezi oběma produkty.

Výrobky