You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Příslušenství
  3. Navařovací adaptéry pro nádrže

Navařovací adaptéry pro nádrže

Speciální navařovací adaptéry pro nádrže

Speciální adaptéry představují inovativní řešení, které umožňuje rychlé a jednoduché svařování v nádrži. Veškerá napětí vznikající při svařování, která mohou být způsobena více svařovacími vrstvami nebo kovy s větší tloušťkou, jsou absorbována v pružné přechodové oblasti adaptéru.

Volitelné chladící adaptéry zjednodušují a zlepšují výsledek svařování pomocí speciálních a standardních adaptérů a poskytují dodatečnou stabilizaci během svařování.

Následná úprava

Pro následné zpracování, zejména pro broušení a leštění svarového spoje, se musí použít ochranné zařízení pro broušení, které je k dispozici pro příslušné adaptéry a je vhodné pro vnitřní a vnější zpracování.

Kontrola těsnosti

Pomocí sady pro kontrolu těsnosti, která je k dispozici jako příslušenství, lze zkontrolovat těsnost těsnicí hrany přivařeného adaptéru bez nutnosti zdlouhavého plnění nádrže. V případě netěsnosti je únik viditelný nebo slyšitelný na netěsném otvoru svařovacího adaptéru.

Accessories