• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Nová generace řídicích jednotek ecomatBasic

Dvě řídicí jednotky v jedné

Nová generace řídicích jednotek ecomatBasic má vše, co potřebujete z hlediska výkonu a flexibility pro spolehlivé řízení mobilních strojů. Kromě řídicí jednotky pro standardní aplikace nabízí ecomatBasic také samostatnou řídicí jednotku pro bezpečnostní funkce.

Vyšší výkon, a to i v případě modernizace

Řídicí jednotka má až 16 multifunkčních vstupů a výstupů a je navržena tak, aby splňovala jakékoli specifické požadavky zákazníka. Ostatně její výpočetní výkon je oproti první generaci více než dvojnásobný. Využití tohoto mimořádného výkonu ve spojení se softwarem CODESYS 3.5 ve stávajících strojích je snadné: Rozměry jednotky CR403S jsou shodné s rozměry jednotek řady BasicController.

Certifikovaný bezpečnostní systém

Ať už se jedná o dopravní systém bez řidiče nebo mobilní stroj ovládaný člověkem: Bezpečnost je vždy na prvním místě. Každý vstup jednotky ecomatBasic lze použít v rámci mezí funkční bezpečnosti. Kromě toho jsou k dispozici až čtyři bezpečnostní výstupy (CR413S). Pro použití bezpečnostních funkcí je nutná volitelná softwarová knihovna s certifikátem TÜV, kterou nabízí společnost ifm (k dispozici od 1. čtvrtletí 2025). Obsahuje velké množství bezpečnostních programových organizačních jednotek (POU), s nimiž lze snadno a bezpečně realizovat ty nejběžnější požadavky.