You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Chemicky odolné kapacitní senzory

Chemicky odolné kapacitní senzory

Dokonalé nastavení spínacího bodu

Nové kapacitní senzory zaujmou svými vynikajícími technickými parametry a inovativním patentovaným konceptem vizualizace od společnosti ifm. Senzor je vybaven signalizací se sloupcovým LED displejem, který umožňuje dokonalé nastavení spínacího bodu podle podmínek aplikace. Spínací bod je vždy uprostřed displeje, spolehlivost indikují zelené LED diody na obou stranách. Usazeniny a změny materiálu jsou přímo viditelné, takže spínací bod lze snadno a přesně nastavit pomocí potenciometru nebo rozhraní IO-Link.

Chemicky odolné

Robustní a chemicky odolné pouzdro z PP je speciálně navrženo tak, aby vydrželo v místech s výskytem kyselin a louhů. Díky tomu je senzor mimořádně odolný a spolehlivý i v náročných průmyslových podmínkách. Obvykle se používá v polovodičovém, solárním a chemickém průmyslu.

Vyhněte se prostojům ve výrobě

Procesní hodnota IO-Link poskytuje informace o instalaci a případných usazeninách, zvyšuje bezpečnost výroby a zabraňuje prostojům, což šetří náklady a zajišťuje plynulý provoz.

Riziko poruch nebo odstávek je minimalizováno včasnou detekcí problémů, díky čemuž můžete včas reagovat. Intuitivní LED displej usnadňuje nastavení procesu a umožňuje uživateli jednoduché nastavení spínacího bodu.