- Produktové novinky
- Bezpečnostní technika
- Bezpečnostní indukční senzory pro potravinářský průmysl
Bezpečnostní indukční senzory pro potravinářský průmysl

Bezpečnost díky celokovovému provedení
Společnost ifm je doposud jediným dodavatelem, který uvádí na trh bezpečnostní indukční senzory v robustním celokovovém pouzdře s cílem poskytnout maximální bezpečnosti i v extrémních podmínkách. Celokovové pouzdro poskytuje optimální ochranu v prostředích s trvalou přítomností vlhkosti. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu -25 až 100 °C jsou senzory ideální pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Aplikace
Typickými aplikacemi pro bezpečnostní senzory jsou servisní poklopy nebo šachty nádrží či sil, kde senzory zajišťují, že procesy nemohou být spuštěny, dokud nejsou poklopy uzavřeny. Tak se vyloučí jakékoli riziko pro osoby i stroje. Celokovové pouzdro ukazuje všechny své výhody u ventilů nebo ventilových rozvodů, kde často probíhá čištění, protože snadno odolává trvalé vlhkosti nebo mokru. Tyto bezpečnostní senzory jsou také ideální pro monitorování vysokorychlostních dveří v chladírnách.