Senzor vodivosti z polypropylenu
Pro instalace filtrů, lodní aplikace a dávkovací stanice
LDL400 je polypropylenová verze osvědčeného indukčního vodivostního snímače LDL200 společnosti ifm. Díky svým materiálovým vlastnostem je ideální volbou pro aplikace, kde kovové snímače mají tendenci korodovat: přímý kontakt se slaným okolním vzduchem nebo jinými agresivními, kyselými nebo zásaditými médii, jako jsou čisticí prostředky, nepředstavuje pro senzor LDL400 žádný problém. Měřicí kanál o průměru osm milimetrů zajišťuje optimální průtok média a minimalizuje riziko ucpávání.
Kontinuální měření s kompenzací teploty
Snímač kontinuálně měří vodivost média v rozsahu 100 μS/cm až 2 miliony μS/cm a výstupem je teplotně kompenzovaná digitální nebo analogová hodnota. Kromě toho lze procentuální koncentraci NaCl v ultračisté vodě získat acyklicky. To znamená, že senzor LDL400 lze univerzálně použít téměř ve všech aplikacích úpravy vody, a protože je vybaven certifikátem schválení typu MR od skupiny EU RO MR, lze jej snadno integrovat do aplikací automatizace lodí.