You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Senzory pro válce s T-drážkou a C-drážkou a rozhraním IO-Link

Senzory pro válce s T-drážkou a C-drážkou a rozhraním IO-Link

Všestranné monitorování válců

Tento senzor IO-Link se dvěma konfigurovatelnými hardwarovými výstupy v okamžiku inovuje váš přístroj. Výstupy lze nakonfigurovat podle požadavků aplikace. Procesní hodnota s vysokým rozlišením a detekčním rozsahem 50 mm umožňuje nepřetržité sledování i digitální přenos prostřednictvím rozhraní IO-Link. Díky funkci učení a adaptéru Bluetooth lze nainstalovaný senzor snadno nastavit zvenčí stroje.

Integrované diagnostické funkce

Kombinované funkce, jako je počítadlo chodů (počítadlo spínacích cyklů), sledování času mezi oběma koncovými polohami nebo teplota zařízení, poskytují pomoc při servisování a umožňují provádět údržbu podle potřeby.

Jeden senzor místo dvou: U válců s krátkým zdvihem nyní stačí ke zjištění obou koncových poloh jeden senzor IO-Link (horní drážka) namísto dvou běžných senzorů (spodní drážka), jak tomu bylo dříve.

Výrobky