AirBoxy s IO-Link

Aplikace
Pneumatické AirBoxy ovládají válce nebo ovládací členy pomocí stlačeného vzduchu a nacházejí uplatnění v široké škále průmyslových aplikací. Používají se téměř ve všech oblastech, kde se k polohování používají pneumatická zařízení. Příkladem jsou aplikace typu pick and place, obráběcí stroje, robotika, manipulace a dopravníkové pásy. V plnicích systémech slouží AirBoxy pro řízení ovládacích členů (například při dávkování nebo plnění).
Díky své kompaktní konstrukci mohou být AirBoxy namontovány v blízkosti ovládaných pneumatických ovládacích členů. Krátká vzdálenost minimalizuje riziko úniků a tím výrazně zvyšuje energetickou účinnost. Kromě toho krátké pneumatické trubky umožňují krátké časy spínání.
AirBoxy poskytují digitální vstupy, ke kterým lze připojit například senzory polohy válců pro zpětnou vazbu. Dlouhé samostatné kabelové trasy k řídicí jednotce zařízení nejsou nutné.
Výhody technologie IO-Link
Elektrické připojení se provádí prostřednictvím 24V zdroje napájení, čímž odpadá potřeba dalšího pomocného napětí a stíněných kabelů. To výrazně zjednodušuje kabeláž. Snazší je také diagnostika: Výrobní údaje, jako jsou provozní hodiny, operace zapnutí a vnitřní teplota, jsou zaznamenávány do AirBoxu. To umožňuje prediktivní údržbu a nabízí maximální transparentnost (například pro účely servisu na dálku). Externí poruchy, jako jsou zkraty na digitálních vstupech, jsou spolehlivě detekovány. Celkově tyto výhody zvyšují efektivitu, spolehlivost a kvalitu procesů v rámci strojů i systémů.