- Přehled hladinových senzorů
- Novinky o produktech: Radarový hladinový senzor
- Radarový hladinový senzor
- Příklady použití
Případy použití senzoru LW21

Správná úroveň hladiny pro bezchybný způsob přepravy cukrové řepy
Cukr je důležitou složkou téměř všech potravin a nápojů. Zintenzivňuje chutě, ovlivňuje barvu i strukturu a poskytuje skutečný chuťový zážitek. Základem toho všeho je přírodní surovina: cukrová řepa. Jako přední světový výrobce řepného cukru poskytuje společnost Südzucker svým zákazníkům tuto surovinu v té nejlepší kvalitě.
Při výrobě cukru prochází řepa řadou kroků zpracování, a to od sklizně na poli až po cestu ke spotřebiteli. Jakmile zemědělec řepu dodá, je jedním z těchto kroků přeprava cukrové řepy k dalšímu zpracování. Čerstvě dodaná řepa nejprve projde vodní lázní. Poté následuje další krok v rámci zpracování, při kterém se z řepy odstraní zbytky nečistot. Přepravu zajišťují dvě velká čerpadla ponořená v čerpací jímce. Radarový hladinový senzor LW2120 je instalován v čerpací jímce. Monitoruje úroveň hladiny vody a reguluje plovoucí čerpadlo, které při zvýšení hladiny odčerpává vodu z jímky. V minulosti se používaly plovákové spínače, které však byly často zaneseny listím nebo nečistotami a bránily tak zapnutí plovoucího čerpadla. V důsledku toho by se čerpací jímka naplnila vodou a motory čerpadel by se poškodily.

Bezkontaktní měření úrovně hladiny v regálovém systému IBC
V rámci projektu redesignu regálového systému IBC hledal náš zákazník takové řešení, které zajistí co nejefektivnější monitorování úrovně hladiny a současně umožní flexibilní manipulaci s kontejnery IBC.
V minulosti bylo monitorování úrovně hladiny viskózního média spojeno s problémy, protože médium ulpívalo na měřicích prvcích a bylo nutné provádět pravidelnou údržbu a čištění. Dnes je však zákazník schopen monitorovat úroveň hladiny bezkontaktně pomocí radarových hladinových senzorů, které jsou instalovány na regálovém systému nad kontejnery IBC. To znamená, že kontejnery IBC lze v závislosti na situaci flexibilně vyjmout z regálového systému, aniž by bylo nutné demontovat měřicí přístroje. Nezapomeňte: Instalované míchací stanice pro IBC kontejnery nepředstavují pro senzor LW2120 žádný problém, protože je jejich vliv automaticky potlačen inteligentním algoritmem.
Díky obousměrné komunikaci prostřednictvím IO-Link si může zákazník přes rozhraní HMI zobrazit všechny kontejnery IBC, zkontrolovat procesní hodnoty a osvojit si parametry nastavení senzorů a v případě potřeby je pak upravit. Kromě toho lze objem a hmotnost média určit pomocí aktuální úrovně hladiny a zadáním rozměrů kontejneru a hustoty média.

Monitorování úrovně hladiny ve vyrovnávací nádrži s kalicím olejem
Náš zákazník produkuje v rámci své výroby lité ocele širokou škálu velkých odlitků. Pro vytvrzení se odlitky umístí do nádrže s kalicím olejem. Objem odlitku vytlačuje část kalicího oleje do samostatné vyrovnávací nádrže. Hladina vyrovnávací nádrže je pečlivě monitorována, protože na jejím základě je řízeno čerpadlo. To se používá k přečerpávání kalicího oleje z vyrovnávací nádrže do další vyrovnávací nádrže.
A radarový hladinový senzor LW2120 úroveň této hladiny monitoruje spolehlivě. Speciální vlastnost: Senzor je instalován v jímce, která vyčnívá 0,5 m z nádrže a pokračuje v délce 2,5 m téměř ke dnu nádrže.
V takto složitých instalacích nabízí podporu bezplatný software ifm Vision Assistant, který umožňuje konfigurovat senzor, nastavit horní slepou oblast a zobrazit chování senzoru v reálném čase. Díky tomu nedochází k chybám měření a je zaručena přesná detekce úrovně hladiny. Výsledky měření potvrzují, že měření je vždy spolehlivé, a to v celém měřicím rozsahu.

Bezkontaktní radarové měření v nádržích
Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje, vyrábí a prodává systémy pro úpravu čisté a ultračisté vody pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě. Pro bezkontaktní monitorování úrovně hladiny v nádržích používá společnost EnviroFALK radarový hladinový senzor LW2120.
Snímač dokáže detekovat hladinu až do výšky 10 metrů bez slepých zón a s milimetrovým rozlišením. Použitá frekvence 80 GHz zajišťuje stabilní a přesné výsledky měření i ve stísněných prostorách. Díky prodloužení antény, které je k dispozici jako příslušenství, lze senzor použít i mimo uzavřené kovové nádrže, například na otevřených nádobách nebo plastových nádržích.
Standardní technologie připojení M12 zajišťuje bezchybnou instalaci během několika minut, zatímco IO-Link poskytuje pohodlí při dálkovém nastavování a čtení parametrů. Díky inteligentnímu algoritmu v jednotce se nastavení parametrů prostřednictvím rozhraní IO-Link jeví jako dětská hra: Po jednorázovém nastavení referenční výšky snímač okamžitě poskytne přesnou hodnotu hladiny prostřednictvím rozhraní IO-Link.