- Radarová technologie
- Radarové snímače vzdálenosti
Radarový senzor měří vzdálenost, polohu a rychlost i za snížené viditelnosti.
Spolehlivá detekce v náročných podmínkách
Ať už za deště, sněžení, silného větru, prachu nebo při extrémních teplotách: radarový senzor detekuje objekty přesně a spolehlivě za všech podmínek. To je zaručeno robustní radarovou technologií a různými provozními režimy, kterými lze snímač přesně přizpůsobit dané aplikaci, a také díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím.
Jaké výhody nabízí radarový senzor?
Spolehlivá detekce i za špatné viditelnosti
Ideální pro náročná prostředí a venkovní aplikace díky detekci nezávislé na povětrnostních podmínkách a širokému rozsahu teplot
Různé provozní režimy umožňují dlouhé dosahy nebo přesné rozlišení v milimetrovém rozsahu
Intuitivní konfigurace a přehledná vizualizace naměřených dat na úrovni IT pomocí ifm Vision Assistant nebo ifm moneo
Dva různé frekvenční rozsahy umožňují použití v mnoha částech světa
Použití radarových snímačů vzdálenosti
Monitorování dopravníku
Bezkontaktní současná detekce výšky zatížení a rychlosti dopravníkového pásu
Umístění vozidel
Detekce vozidel v myčkách nebo při dokování na nakládacích a vykládacích rampách
Kontrola vzdálenosti a měření výšky
Spolehlivá detekce vzdálenosti od země nebo zařízení i v prašném prostředí
Sledování okolí a předcházení kolizím
Včasná detekce překážek v okolí jedoucího vozidla a pomoc řidiči při sledování špatně viditelných oblastí
Chytré řízení přístupu
Automatické otevírání a zavírání bran a závor s maskováním dopravního provozu
Systémové připojení
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
- Výstup více měřených hodnot
Současná bezkontaktní detekce vzdálenosti, rychlosti a směru pohybu objektu - Plug & work
Intuitivní nastavení a průběžný výstup naměřených dat - Zlepšení dostupnosti systému
Sledování stavu orientace senzoru díky výstupu hodnot náklonu.
Funkce ukládání dat navíc umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu zařízení bez nutnosti nastavování nových parametrů.