Skip to main content
You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Technická podpora
  2. Certifikáty / zprávy

Certifikáty / zprávy

Tovární certifikát

podle EN 10204 (Type 2.2)

Novinka: U vybraných senzorů vám nabízíme volně stažitelný výrobní certifikát.

Poskytuje informace a dokumentaci odchylek od referenční hodnoty pro analogovou komunikaci a komunikaci IO-Link, pokud se v závislosti na měřicím rozsahu senzoru přiblíží více kontrolních bodů. Ke stažení dokumentu potřebujete pouze sériové číslo zařízení a aktivní účet v e-shopu.

Bezplatný výrobní certifikát je k dispozici pro následující produkty:

Tlakové

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (od data výroby 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (od data výroby 01/2019)

teplota

  • TA11xx, TA13xx a TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (od data výroby 01/2018)

průtok

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (vydání je možné pouze pro vlastnosti vzduchu)
  • SDGx5x

Analýza

  • LDLxxx

Hladinové

  • LW2xxx

➜ Stáhnout tovární certifikát

Certifikát výrobce podle DIN EN 10 204-2.1

podle to DIN 50049-2.1

Certifikát výrobce potvrzuje shodu s objednávkou bez uvedení výsledků zkoušek.

  • Díky kontrolním dokumentům lze výrazně snížit čas a zdroje potřebné pro vstupní kontroly zboží.
  • Snížení nákladů
  • Certifikáty a prohlášení výrobce podle normy EN 10204
  • Objednávka je tak potvrzena výrobcem.

➜ Stáhněte si vzorový certifikát výrobce

Prohlášení výrobce podle DIN EN 10 204-2.2

podle DIN 50049-2.2

Prohlášení výrobce potvrzuje, že uvedené výrobky odpovídají údajům v příslušném datovém listu a byly podrobeny 100% konečné zkoušce.

  • Zkoušky z prohlášení výrobce se týkají úrovně kvality řady výrobků výrobce, a proto se liší od certifikátu výrobce.
  • Certifikát je potvrzen výrobcem.
  • Prohlášení výrobce a další certifikáty popsané v normě jsou důležitým prostředkem řízení kvality, protože poskytují významné informace pro interní zkoušení.

➜ Stáhněte si vzorové prohlášení výrobce

Osvědčení o kontrole podle DIN EN 10-204-3.1

podle DIN 50049-3.1

Kontrolní certifikát obsahuje výsledky zkoušek souvisejících se šarží, které prokazují, že jsou splněny požadavky na vlastnosti a kvalitu materiálu.

  • Pro různé aplikace lze určit příslušné vlastnosti materiálu, aby bylo možné navrhnout stroje a součásti s ohledem na jejich pevnost nebo odolnost.

➜ Vzor inspekčního certifikátu ke stažení

Materiál pro inspekční certifikát EN10204-2.1/2.2/3.1

podle ISO10474

  • Potvrzuje, že uvedené výrobky odpovídají údajům v příslušném datovém listu.
  • Vztahuje se na uvedené zboží a musí být vyžádáno při objednávce zboží.
  • Vydává se pouze pro výrobky se snímačem hladiny. Pokud je vydání možné, je to uvedeno na panelu příslušenství daného snímače.

➜ Vzor inspekčního certifikátu ke stažení

Čištění pro použití kyslíku

Čištění pro použití kyslíku zajišťuje absenci oleje a mastnoty, a tím i bezpečné použití v procesu.

  • Senzory používané v kyslíkových aplikacích představují nebezpečí, pokud nejsou zbaveny zbytků nebo kontaminace.
  • Aby se zabránilo samovznícení, je třeba čistit části těchto snímačů, které přicházejí do styku s médiem.
  • Vyčištěné jednotky jsou speciálně označeny a zabaleny.
  • Čištění pro použití s kyslíkem je k dispozici pouze pro snímače tlaku do 25bar. Ke každému senzoru je třeba objednat 1 ZC0019.

Kalibrační servis pro oleje pro snímače průtoku typu SB

Pomocí kalibrace oleje lze upravit charakteristiky oleje pro přesné kalibrační křivky a přizpůsobit je tak konkrétním aplikacím.

  • Přesnost snímačů oleje silně závisí na viskozitě a teplotě použitého oleje.
  • Čím vyšší teplota, tím tekutější olej - a naopak.
  • Proto nabízíme individuální kalibrace.

Jaká je vaše výhoda?

  • Obrovská úspora času, energie a nákladů.