- O3M 3D Smart senzor - Přehled
- Technologie
Inteligentní 3D senzor O3M – technologie
Technologie průběhové doby světla PMD
Technologie PMD (photonic mixing device) na principu měření doby průletu zajišťuje detekci prostředí a předmětů na základě jednoho trojrozměrného snímku bez pohybové neostrosti. Prostředí je osvětleno modulovaným neviditelným infračerveným světlem, které se od předmětu odráží zpět do senzoru PMD.
Vysoce výkonný měřící systém
Patentovaná technologie PMD umožňuje dosáhnout vysoké opakovatelnosti naměřených dat dokonce i u materiálů s různou odrazivostí. Vícefázový měřicí systém dokonce detekuje rušení způsobené tvorbou prachu nebo vodní mlhou.
Sofistikovaný algoritmus
Tento senzor díky velmi vyspělému algoritmu vyvinutému pro automobilový průmysl a obnovovací frekvenci až 50 snímků za sekundu umožňuje rychlé a spolehlivé výpočty trojrozměrných údajů. Díky speciálně modulovanému infračervenému světlu lze docílit nepřetržitě vysoké míry rozpoznávání i při reflexním materiálu s různou intenzitou. To vše s minimální dobou odezvy pouhých 40 ms.
Integrovaná diagnostika
Komunikační rozhraní jako je CAN J1939 nebo CANopen a Fast Ethernet jsou standardně integrovány. Funkce autodiagnostiky od senzoru k IR osvětlovací jednotce průběžně sledují stav systému.