Rozšíření modulů IO-Link master o další vstupy a výstupy
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/ifm-technology-master-modules-schaubild.jpg?v=1355994128)
Nové moduly IO-Link master od ifm electronic lze montovat v provozním prostředí a umožňují snadný a efektivní sběr údajů ze systému IO-Link do PLC prostřednictvím standardní řídící architektury, např. ProfiNet, Ethernet nebo IP. Tyto moduly IO-Link master můžete montovat přímo na zařízení bez další ochrany. Tak můžete flexibilně integrovat vstupy a výstupy do procesu a strojního vybavení.
Takovéto aplikace nejen poskytují pokročilé údaje ze senzorů IO-Link, ale umožňují také shromažďovat standardní digitální signály např. ze senzorů polohy a ovládat decentralizované ovladače jako ventily, elektromagnetické ventily nebo pohony.
Vstupní a výstupní moduly ifm electronic Vám umožní rozšiřovat snadno zapojitelné IO-Link mastery s dodatečnými binárními vstupy nebo výstupy.
Výhody:
- Decentralizovaný sběr digitálních signálů přes systém IO-Link
- Odolné plastové těleso
- První provozní sběrnicové moduly pro potravinářské aplikace
- Vysoká hustota instalace – 20 vstupů místo 16
- Filtrování nebo předběžné zpracování binárních signálů pro náročné aplikace