- Výhody technologie IO-Link
- Systémová integrace
- Připojení řídicích jednotek
Integrace řadiče s jednotkou PLC pomocí základních sad
Základní sady pro jednotky PLC
Pomocí našich základních sad nastavíte systém IO-Link v kombinaci s průmyslovými řadiči od různých výrobců.
Zdarma si stáhněte tyto materiály:
- Průvodce nastavením k rychlé integraci do provozních sběrnic
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP a AS-i) - Ukázkové programy a funkční bloky (Step7, TIA, RS Logix)
- Čtení a zápis cyklických procesních dat
- Provádění necyklických příkazů
- Soubory s popisy zařízení (GSDML, ESI, EDS)
- Návod k obsluze
Senzory IO-Link mají mnoho funkcí. Abyste je skutečně využili, musí být konkrétně implementované v jednotce PLC. V současné době je časově a finančně velmi náročná, hlavně kvůli implementaci potřebných uživatelských rozhraní. ifm poskytuje vzorové programy a aplikace připravené k použití. Podstatně usnadňují konfiguraci a nastavení a předcházejí chybám.