You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube: Pouzdro pro úsporu místa od ifm
  2. Technologie pmd senzorů

Laserový distanční senzor s technologií doby průchodu pro přesné měření

Rychlý přehled nejdůležitějších funkcí:

  • Spolehlivá fotoelektrická detekce vzdálenosti s dlouhým rozsahem
  • Velmi dobrá odolnost proti odrazům a potlačení pozadí pro spolehlivé spínání
  • Vysoká přesnost detekce malých dílů
  • Měření nezávislé na barvě i na obtížných površích
  • Varianty s laserovou třídou ochrany 1 nebo 2

Funkční princip

Senzor používá laser pro vysílání modulované světelné vlny, která se odráží zpět měřeným objektem. Fázová poloha přijímaného odraženého světelného signálu je porovnána s fázovou polohou vysílaného světla. Na základě fázového posunu, tj. „vzdálenosti“ mezi vrcholy vln, se určí doba průletu světla a vypočte se vzdálenost mezi senzorem a objektem.

Přesnost v rámci milimetru

Senzory PMD společnosti ifm používají provedení „system-on-chip“: Prvek senzoru i elektronika pro vyhodnocení signálu jsou integrovány na jediném křemíkovém čipu zvaném „Photonic Mixer Device“ (PMD) (fotonické směšovací zařízení). Výhoda: Toto inovativní provedení společnosti ifm nabízí vysokou přesnost měření v kompaktním, průmyslově kompatibilním pouzdru – za zlomek ceny běžně používaných systémů.

Senzory jsou díky extrémně malému laserovému světelnému bodu dokonale vhodné pro detekci malých částí, např. u aplikací s bezchybným snímáním.

Snadná detekce obtížných povrchů

Co je zejména zvláštního na technologii PMD: Senzory PMD měří vzdálenost bez ohledu na barvu povrchu. Problémem nejsou dokonce ani zdroje okolního světla, reflexní povrchy, povrchy s povlakem oleje nebo velmi tmavé objekty. Úhel dopadu na objekt může být až do 20 stupňů.

Senzory PMD detekují objekty s třídou ochrany proti laseru 1, která není kritická pro oko. Vynikající odolnost proti odrazu a potlačení pozadí, spolu s vysokou výdrží umožňují spolehlivý provoz. Spínací bod se nastavuje snadno a v rámci milimetru pomocí uživatelsky přívětivého ovládání 3 tlačítky nebo alternativně přes IO-Link. Umožňuje také zadání aktuální hodnoty vzdálenosti.