• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Vibrace
  2. Nástroje podpory
  3. Diagnostické objekty

Diagnostické objekty

Díky asistentu s přednastavenými hodnotami vám průvodce konfigurací pomůže s nastavením diagnostických objektů.

Přednastavené konfigurační nástroje

Softwarový asistent – viz. obrázek dole. Zobrazuje přednastavené konfigurační nástroje.

Nevývaha

Monitoring vibrací na otáčkové frekvenci (1x) je základním indikátorem pro rotační zařízení. Zde dochází k detekci poruch jako nevývaha a nesouosost.

Příklady použití stroje zahrnují:

  • Nevývaha rotoru
  • Problémy s rotací vřetena
  • Nevvývaha setrvačníku
  • Nevývaha hnacího hřídele

a-RMS (frekvenční doména)

a-RMS je ideální k detekci problémů s mechanickým třením – široce se používá k monitorování přidrhávání.  Při použití ve frekvenční doméně se lze zaměřit na určitý rozsah frekvencí v širokém nebo úzkém pracovním pásmu.

Příklady použití:

  • Monitorování opotřebení nástrojů
  • Kluzná ložiska
  • Monitorování obecného selhání ložiska

v-RMS (frekvenční doména)

v-RMS je ideální k vyhodnocení mechanického namáhání například ohybem a široce se používá k monitorování mechanického opotřebení. Při použití ve frekvenční doméně se lze zaměřit na určitý rozsah frekvencí v širokém nebo úzkém pracovním pásmu.

Příklady použití:

  • Obecné poruchové stavy

d-RMS (frekvenční doména)

Tradiční měření výchylky. Často se využívá pro vyhodnocení vibrací na nízkých frekvencích.

Příklady použití:

  • Konstrukční problémy

a-RMS (časová doména)

Průměrné zrychlení vibrací v širokém pásmu udávající ztráty mechanické energie.

Příklady použití:

  • Vypnutí stroje při procesním přetížení
  • Vypnutí stroje při nadměrné provozní zátěži

v-RMS (časová doména)

Průměrná rychlost v širokém pásmu v reálném čase udávající rychlost ztráty mechanické energie.

Příklady použití:

  • Vypnutí stroje z důvodu nespecifikovaných podmínek

a-Peak (časová doména)

Širokopásmový ukazatel rázů a přechodových událostí v reálném čase.

Příklady použití

  • Vypnutí stroje z důvodu rázů
  • Vypnutí stroje z důvodu kolizí
  • Vypnutí stroje z důvodu kavitace čerpadla
  • Vypnutí stroje z důvodu procesních přechodových událostí

Předpřipravená konfigurace pro analýzu valivých prvků ložisek

Poruchové frekvence ložisek jsou dobře definovány na základě geometrie a otáček příslušného ložiska. Průvodce konfigurací softwaru VES004 obsahuje databázi běžných ložisek. Když vyberete některé z těchto ložisek, do průvodce se automaticky zadají jeho defektní frekvence.

Pokud v databázi nelze najít potřebné ložisko, mohou být defektní frekvence poruch vypočteny na základě geometrie ložiska a hodnoty mohou být ručně zadány do průvodce.