You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Přehled
  2. Signální lampy a světelné věže

Signální lampy LED a světelné věže

ifm používá ve svých signálních lampách a věžích moderní technologii RGB LED s dlouhou životností, která nabízí nejméně 7 různých barevných hodnot. Vzhledem k tomu, že jas i frekvence blikání jsou nastavitelné, lze i s 1segmentovou signální lampou vytvořit početné provozní stavy nebo stavová hlášení. 5segmentovou světelnou věž a 20segmentovou světelnou věž lze použít také k vizualizaci složitých provozních podmínek a procesních sekvencí nebo hladin v nádržích.

Signální světla a věže lze konfigurovat individuálně. Lze to provést pohodlně prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo u některých modelů také pomocí tlačítka pro nastavení parametrů. Rozsáhlé montážní příslušenství dále rozšiřuje možnosti použití, takže jedním typem lampy lze pokrýt širokou škálu aplikací.

Obsah

Přizpůsobitelné pro plnou flexibilitu
Díky technologii LED RGB lze signální lampu individuálně přizpůsobit (trvale zapnuté, nízká rychlost blikání, vysoká rychlost blikání, různé barvy). To redukuje množství různých druhů a obsazenost skladových prostor. Lampu lze nastavit do různých provozních módů, např. analogový mód pro zobrazení hladiny.
Vysoká viditelnost na velké vzdálenosti a v jasném prostředí
Další velkou výhodou signálních lamp a světelných věží ifm je jejich viditelnost na velké vzdálenosti i v jasném prostředí. Je to možné díky tmavému plastovému krytu nad segmenty displeje.
Akustický signál navíc zvyšuje vnímatelnost stavu
Kromě lamp a věží s čistě optickým signálem nabízí společnost ifm také modely, které vydávají akustický signál prostřednictvím bzučáku, aby dále zvýšily vnímatelnost stavu. Například sedm různých tónových sekvencí umožňuje spolehlivou identifikaci signalizačního systému mezi několika systémy v místnosti.
Jednoduchá instalace pro všechny aplikace
S přístrojem je dodáváno upevňovací zařízení. Dále je v nabídce provedení s montážní základnou, což umožňuje instalaci ve výšce. Montážní základnu lze snadno otáčet o 90 stupňů, a proto je možná montáž bez použití dalšího příslušenství. Kromě toho je v nabídce příslušenství pro montáž na tyč.

Režim IO-Link

Pokud lampa detekuje komunikaci rozhraním IO-Link, automaticky se spustí režim IO-Link. V režimu IO-Link lze lampu konfigurovat a také řídit prostřednictvím procesní datové komunikace mezi rozhraním IO-Link master a lampou.

Uživatel může ovládat barvu a frekvenci blikání lampy, stejně jako zvuk bzučáku, zapínat a vypínat bzučák a číst stav tlačítka zpětné vazby na vrchní části lampy.

Režim SIO: Režim ZAP/VYP

Uživatel může zvolit režim během nastavení parametrů prostřednictvím rozhraní IO-Link. Je-li zvolen „režim ZAP/VYP“ a komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link je přerušena, lampa se automaticky přepne do režimu SIO.

V režimu „ZAP/VYP“ může uživatel zvolit různé osvětlení pro každý vstup lampy.

Pro každý vstup lze nastavit barvu, frekvenci a intenzitu blikání. Když se vstup změní na vysoký signál, lampa bude fungovat podle nastavení. Pokud je vysoký signál současně na dvou vstupech, bude mít vstup „LED-A“ vyšší prioritu než vstup „LED-B“ nebo „LED-C“.

Samostatný parametr určuje, zda je v konektoru IO-Link pin 4 používán jako vstup k zapínání bzučáku, nebo jako výstup k indikaci stavu tlačítka odezvy.

Režim SIO: Režim diod RGB

Uživatel může zvolit režim během nastavení parametrů prostřednictvím rozhraní IO-Link. Je-li zvolen „režim RGB“ a komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link je přerušena, lampa se automaticky přepne do režimu SIO.

V „režimu RGB“ mají tři digitální vstupy pevnou funkci. Každý vstup je přiřazen jedné ze tří základních barev „červená, zelená, modrá“.

Pokud je na vstupu LED-A vysoký signál, lampa svítí červeně. Pokud je na vstupu LED-B vysoký signál, lampa svítí zeleně. Pokud je na obou vstupech, LED-A A LED-B, vysoký signál, použije se kombinace červená A zelená = žlutá.

ifm nabízí dvě různé řady signálních věží: Verze s rozhraním IO-Link a s rozhraním IO-Link A digitálními vstupy pro ovládání každého segmentu
Pomocí rozhraní IO-Link můžete každý segment ovládat velmi rychle a flexibilně. Můžete měnit barvu, intenzitu světla a frekvenci blikání.

U některých verzí jsou k dispozici další digitální vstupy pro ovládání segmentů LED a bzučáku. To znamená, že světelnou věž lze použít i v běžných systémech bez rozhraní IO-Link.

Nastavení parametrů bez IO-Link

Díky nastavovacímu tlačítku lze některé verze světelné věže nastavit bez IO-Link ve třech jednoduchých krocích.

Tlačítkem nastavení parametrů lze nastavit následující vlastnosti jednotlivých segmentů LED:

  • Barva (červená, zelená, oranžová, modrá, fialová, tyrkysová, bílá, žlutá, zhasnuto)
  • Frekvence (svítí trvale, nízká rychlost blikání pomalá/střední/rychlá, vysoká rychlost blikání pomalá/střední/rychlá)
  • Jas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Nastavení parametrů s IO-Link

Alternativně lze signální lampy a věže pohodlně konfigurovat prostřednictvím IO-Link. Díky tomu je možné ukládat a načítat sady parametrů. V závislosti na modelu jsou k dispozici až tři provozní režimy.

Režim ZAP/VYP

V režimu ZAP/VYP lze předem definovat barvy segmentů a poté je jednotlivě zapínat nebo vypínat. Kromě toho lze u každého segmentu pevně nastavit barvu, frekvenci a intenzitu blikání.

Režim diod RGB

Režim RGB umožňuje signálním lampám využívat celý rozsah jejich funkcí. Zde je každému datovému bitu přiřazena jedna ze tří základních barev „červená, zelená, modrá“, což umožňuje zápisem cyklických dat namíchat požadovanou barvu pro každý segment.

Analogový mód

Analogový režim je k dispozici pouze s 5segmentovými signálními věžemi a zobrazuje hodnoty v rozsahu 0...100 % v předem nakonfigurovaných typech zobrazení.

Režim zap/vyp / režim signálního světla

V režimu světelné signalizace lze definovat až 5 segmentů. Segmenty mají různou velikost, barvu a typ zobrazení (např. trvalé světlo nebo blikání). Velikost segmentů lze definovat pomocí 20 samostatně ovládaných LED diod. Například důležitost jednoho stavu lze indikovat nastavením 1 velkého segmentu složeného ze 16 LED diod a dvou malých segmentů složených vždy ze 2 LED diod. Pro vizuální oddělení segmentů od sebe a dosažení lepší viditelnosti je také možné vypnout poslední LED diodu každého segmentu a použít ji tak jako oddělovač.

Analogový režim / režim měřiče úrovně

Režim měřiče úrovně lze použít k zobrazení analogové hodnoty jako sloupcového grafu. Směr zobrazení lze zvolit jako „zdola nahoru“ nebo „shora dolů“. Pro každý z 20 prvků lze definovat barvu a typ zobrazení (např. trvalé světlo nebo blikání). Pro optimální vnímání za všech okolních podmínek lze nastavit intenzitu LED a u verzí se zvukovým signálem také hlasitost.

Číslo výrobku 1 segment

Číslo výrobku 3 segmenty

Číslo výrobku 5 segmentů

Číslo výrobku 20 LED diod

Ovládání pomocí digitálních vstupů

Řízení přes IO-Link

Montážní základna

Bzučák

Tlačítko zpětné vazby

  DV1300 DV1500  
  DV1310 DV1510  
DV2120 DV1320 DV1520  
DV2121      
DV2130 DV1330 DV1530  
DV2131      
  DV2300 DV2500 DV2900
  DV2310 DV2510 DV2910
  DV2320 DV2520 DV2920
  DV2330 DV2530 DV2930

Možnosti montáže 3 / 5segmentová a 20 LED diodová světelná věž

Možnosti montáže 1segmentové signální lampy