• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IFT260

Induktiver Ganzmetallsensor

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

Induktiver Ganzmetallsensor

IFT260

IFB3006-BPKG/AM/P/US-104

  • Robuste, hochwertige Edelstahlausführung
  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Großer Betriebstemperaturbereich bis 100 °C
  • Einfacher Anschluss mittels bewährter M12-Steckverbindung
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 6
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 45
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse
Applikation Ständiges Reinigen mit aggressiven Reinigungsmitteln; Regelmäßige Reinigungsprozesse
Druckfestigkeit [bar] 100
Hinweis zur Druckfestigkeit
aktive Fläche
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 6
Realschaltabstand Sr [mm] 6; (± 10 %)
Arbeitsabstand [mm] 0...4,86
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,8 / Kupfer: 0,6
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [%] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schlagfestigkeit
1 J
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 Zyklen
MTTF [Jahre] 1390
Embedded Software enthalten ja
UL-Zulassung
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A012
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 23,9
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 45
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm] 15
Ganzmetallgehäuse ja
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Diagramme und Kurven