• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IZ5031

Induktiver Sensor

IZ5031

IZB30,8-APKG/V2A

Induktiver Sensor

IZ5031

IZB30,8-APKG/V2A

  • Besonders kurze Bauform mit nur 4 mm Durchmesser
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Platzsparende Anschlusstechnik
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 0,8
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 4 / L = 30
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 0,8
Realschaltabstand Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,65
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 2053
Mechanische Daten
Gewicht [g] 44,9
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 4 / L = 30
Werkstoffe 1.4305 (Edelstahl / 303); aktive Fläche: POM
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²