- moneo: IIoT-Plattform
- In 3 Schritten digitalisieren
- 1. Produktionsdaten nahtlos konnektieren
Effiziente Fertigung mit unserer IIoT-Plattform
Im Zeitalter der Industrie 4.0 ist die Konnektivität von entscheidender Bedeutung, um das volle Potenzial Ihrer Produktion zu realisieren.
Mit unserem Tool moneo configure sowie unseren IIoT-Konnektoren und Edge-Geräten überbrücken wir die Grenzen zwischen Geräten in der Produktion und unserer IIoT-Plattform. Dadurch ermöglichen wir Ihnen eine reibungslose Erfassung, Analyse und Auswertung von Daten aus Ihren industriellen Anlagen.
Gerät einrichten
Nahtlose Integration von Sensoren und Geräten
Unsere IIoT-Plattform erleichtert die Integration unterschiedlicher Sensoren. Mit moneo configure können Sie die Parametrierung, Kalibrierung und Verwaltung Ihrer Sensoren vereinfachen und die Datenintegrität und -genauigkeit sicherstellen. Wir stellen Ihnen vorgefertigte Libraries und Treiber für gängige Sensortypen zur Verfügung, sodass Sie keine eigene Programmierung vornehmen müssen und die Integrationszeit verkürzt wird.
Datenübertragung
Sichere und effiziente Datenerfassung
Unser IIoT-Konnektor erlaubt es, IO-Link-Devices und Schwingungsmesseinheiten mit minimalem Aufwand zu integrieren. Somit schafft der IIoT-Konnektor die Verbindung zu einer Vielzahl von Industriegeräten, unabhängig von deren Kommunikationsprotokollen oder Herstellerspezifikationen.
Egal, ob Sie mit traditionellen Feldbussen, Ethernet-basierten Protokollen oder modernen IIoT-Standards wie IO-Link arbeiten - unsere Konnektoren gewährleisten eine effiziente und sichere Datenübertragung von den Geräten Ihrer Produktionsanlagen zu Ihrer IIoT-Plattform.
IO-Link – Das Gateway zur fortschrittlichen Automatisierung
Unser Konnektor unterstützt IO-Link, das wegweisende industrielle Kommunikationsprotokoll, welches speziell für die direkte Integration intelligenter Sensoren und Aktoren in unsere IIoT-Plattform entwickelt wurde. Die Vorteile von IO-Link sind vielfältig:
- Reduzierte Kabelkomplexität: Verbinden Sie Ihre bestehenden Feldbusse und IIoT-Systeme, indem Sie den Y-Path nutzen und die Verdrahtung sowie die Installation vereinfachen.
- Erhöhte Datensicherheit: Schützen Sie Ihre sensiblen Daten durch die sicheren Kommunikationsmechanismen von IO-Link.
- Verbesserte Skalierbarkeit: Verbinden Sie mühelos eine große Anzahl von Geräten mit unserer IIoT-Plattform.
Datenverarbeitung
Entfesseln Sie die Macht der Datenanalyse
Unsere Edge Gateways bieten eine Vorverarbeitung und Zusammenfassung von Daten, bevor diese die Cloud oder die lokalen Systeme erreichen. Diese Vorverarbeitung stellt sicher, dass nur relevante und nützliche Daten an die zentrale Plattform gesendet werden, wodurch der Traffic im Netzwerk reduziert und die Effizienz der Datenverarbeitung insgesamt verbessert wird.
Erhöhte Datenqualität und geringere Kosten
Durch die Vorverarbeitung von Daten am Edge Gateway machen unsere Gateways kostenintensive Cloud-Operationen überflüssig. Somit werden die Cloud-Computing-Kosten niedrig gehalten, insbesondere für Unternehmen mit großen Datenmengen.