• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Wasserbasierte Medien

Drucksensoren für wasserbasierte Medien

Sensorfamilie Druckbereich Signal Visualisierung Besonderheiten

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Zweifarbiges Display
• 4…20 mA / 0...10 VDC skalierbar analog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Analog-/Digitalanzeige
• 4…20 mA / 20…4 mA skalierbar analog
• Erweiterter Messbereich bis 600bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0…10 VDC fest eingestellt analog
• IP68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Transmitter • 4…20 mA
• IP68