- Temperatursensoren nach Einsatzbereich
- Hydrauliköle
Hydrauliköle
Sensorfamilie | Temperaturbereich | Einbaulänge | Signal | Ausführung | Visualisierung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Transmitter • Schalter • IO-Link |
Integriert | • Numerische Anzeige • Status-LED |
• Genauigkeit +/- 0,3 K • Zweifarbiges Display • Intuitive 3-Tastenbedienung |
![]() TR |
-100…600 °C | RTD- abhängig |
• Transmitter • Schalter • IO-Link |
Modular | • Numerische Anzeige • Status-LED |
• Genauigkeit +/- 0,3 K • Schnittstelle für 2-, 3- und 4-Leiter-RTDs • Zweifarbiges Display • Intuitive 3-Tastenbedienung |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Transmitter • IO-Link |
Integriert | Status-LED | • Genauigkeit +/- 0,3 K • Schnelle Ansprechzeit • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmitter • IO-Link |
Integriert | • Numerische Anzeige • Status-LED |
• Genauigkeit +/- 0,3 K • Flexible Prozessanbindung • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse |
![]() TP |
-50…300 °C | RTD- abhängig |
• Transmitter • IO-Link |
Modular | Status-LED | • Genauigkeit +/- 0,3 K • Umwandlung von RTDs in Analogausgang & IO-Link • Automatische Erkennung des RTD-Typs |
![]() TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Schalter | Integriert | Status-LED | • Genauigkeit +/- 3 K • Einstellung über zwei Stellringe für einfache Einrichtung •Zwei Schaltausgänge mit fest eingestellter Hysterese •Mechanische Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen |
![]() TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Schalter • IO-Link |
Integriert | – | • Genauigkeit +/- 0,3 K • Zwei programmierbare Schaltausgänge • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse |
![]() TT / TM |
-40…150 °C | Frontbündiger Einbau ...560mm |
RTD | 6, 10 mm RTD-Sonde | – | • Pt100 und Pt1000 der Klasse A RTD •Flexible Prozessanbindung • Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit |
![]() TS |
-100…600 °C | Diverse | RTD | 6, 10 mm Kabelsensor (RTD) | – | • Pt100 und Pt1000 der Klasse A RTD • Flexible Prozessanbindung • Kabellängen bis 10 m • Zum Anschluss an eine Auswerteeinheit |
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmitter • Schalter • IO-Link |
Integriert | Status-LED | • Genauigkeit +/- 0,2 K • Drifterkennung gewährleistet Prozesssicherheit • Kompaktes und vollverschweißtes Edelstahlgehäuse |