- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface strømforsyninger og monitorer
- AS-Interface strømforsyninger
- AC1212
AS-Interface strømforsyning
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
AS-Interface strømforsyning
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
- Pålidelig strømforsyning til moduler, sensorer og aktuatorer
- Høj støjimmunitet og tilstrækkelige strømreserver til kompensation af strømspidser
- Sikker afkobling af interferens fra den primære forsyning
- Særligt pladsbesparende design
- Lav opvarmning af styreskabet på grund af høj effektivitet
Elektriske Data
Nominel spænding AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nominel frekvens AC [Hz] | 47...63 |
Input spændingsområde AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 500 |
Udgangsspænding AS-i [V] | 29,5...31,6; (til PELV) |
Antal udgangskredsløb | 2 |
Udgangsstrøm AS-i [A] | 4 |
Max. rest rippel [mV] | 50 |
Ekstern indgangsbeskyttelse | > 10 A |
Sikring [A] | 8; (ikke tilgængelig) |
Derating [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Effekttab (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 |
Effekttab i tomgang [W] | 4 |
Integreret data dekobling | ja |
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Parallel koblling af udgange muligt | nej |
Serieforbindelse af udgange muligt | nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 23 |
AS-i parametre
AS-i certifikat | 21901 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1263,5 |
---|---|
Materiale | aluminium |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2.5 mm² |
---|