- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface strømforsyninger og monitorer
- AS-Interface strømforsyninger
- AC1221
AS-Interface strømforsyning
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
AS-Interface strømforsyning
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Pålidelig strømforsyning til moduler, sensorer og aktuatorer
- Høj støjimmunitet og tilstrækkelige strømreserver til kompensation af strømspidser
- Sikker afkobling af interferens fra den primære forsyning
- Særligt pladsbesparende design
- Lav opvarmning af styreskabet på grund af høj effektivitet
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Nominel spænding AC [V] | 110 / 230 |
Nominel frekvens AC [Hz] | 47...63 |
Input spændingsområde AC [V] | 100...240 |
Kapslingsklasse | II |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 34 V) |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 380 |
Udgangsspænding AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Udgangseffekt (permanent) [W] | 60 |
Antal udgangskredsløb | 1 |
Udgangsstrøm AS-i [A] | 1,9 |
Max. rest rippel [mV] | 50 |
Effektivitet (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Sikring [A] | 10; (ekstern, karekterikstik B) |
Derating [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Integreret data dekobling | ja |
Udgange
Kortslutningssikret | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Parallel koblling af udgange muligt | nej |
Serieforbindelse af udgange muligt | nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
AS-i certifikat | 91001 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 349,5 |
---|---|
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715); ledig plads til konvektionsafkøling 30 mm) |
Dimensioner [mm] | 45 x 90 x 100 |
Materiale | PC; ABS |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | bur-trækfjederterminaler: ...1,5 mm² |
---|