- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface strømforsyninger og monitorer
- AS-Interface strømforsyninger
- AC1257
AS-Interface strømforsyning
AC1257
PSU-24VDC/ASi-4A
AS-Interface strømforsyning
AC1257
PSU-24VDC/ASi-4A
- Pålidelig strømforsyning til moduler, sensorer og aktuatorer
- Høj støjimmunitet og tilstrækkelige strømreserver til kompensation af strømspidser
- Sikker afkobling af interferens fra den primære forsyning
- Særligt pladsbesparende design
- Lav opvarmning af styreskabet på grund af høj effektivitet
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] | 25...35 | |
---|---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 | |
Indgangsspænding DC [V] | 24 | |
Kapslingsklasse | III | |
Overspændingsbeskyttelse | ja; (< 36 V) | |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 650 | |
Udgangsspænding AS-i [V] | 30,5 | |
Udgangseffekt (permanent) [W] | 122 | |
Udgangseffekt (peak) [W] | 134 | |
Bemærk om udgangseffekt (peak) [W] |
|
|
Effekt reserve [%] | 10 | |
Antal udgangskredsløb | 1 | |
Udgangsstrøm AS-i [A] | 4 | |
Max. rest rippel [mV] | 50 | |
Switch-on peak strøm (nominel spænding 24 V DC) [A] | 2 | |
Indkoblingsstrøm begrænsning | ja | |
Effektivitet (nominel spænding 24 V DC) [%] | 90,5 | |
Ekstern indgangsbeskyttelse | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | |
Derating [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC) [ms] | 6 | |
Inputstrøm (nominel spænding 24 V DC) [A] | 5,5 | |
Effekttab (nominel spænding 24 V DC) [W] | 12,7 | |
Integreret data dekobling | ja | |
Tilbagemeldingshastighed [V] | 35 |
Udgange
Kortslutningssikret | ja |
---|---|
Overbelastningssikret | ja |
Overbelastningsevne | udgangsstrøm konstant |
Parallel koblling af udgange muligt | nej |
Serieforbindelse af udgange muligt | nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklasse | IP 20 | |
Forureningsgrad | 2; (IEC 62103: tilsmudsning med ledende materiale er ikke tilladt) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
Chokbestandig |
|
AS-i parametre
AS-i certifikat | 98801 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 621 |
---|---|
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materiale | stålplade |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|
diagrammer og grafer
blokdiagram
|
|
---|
udgangs karakteristik
|
|
---|
karakteristik for virkningsgrad / effekttab
|
|
---|
karakteristik for de-rating
|
|
---|
karakteristik for afhjælpningstid ved strømafbrydelse
|
|
---|