• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: AC1365 Produktsammenligning: AC1305 / AC1365 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • asi
  • cul
Applikation
Applikation decentraliseret styreenhed; PROFIBUS DP gateway
Elektriske Data
Driftspænding [V] 24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Isolationsmodstand [V] 500
Strømforbrug [mA] < 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] 10
Max. energi forbrug [VA] 10
Antal AS-i Master 1
Potentialfri ja
Interface
Kommunikationsinterface RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Transmission standard EN 50170
Transmissions hastighed 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Brugstype Dataoverførsel
Bemærk omkring interface
diagnosefunktion
RS232
Antal R232 interfaces 1
Transmissions hastighed 9600...115200 Baud
Stik type RJ11
Brugstype programmering
Bemærk omkring interface
elektrisk isoleret
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 95
Kapslingsklasse IP 20
AS-i parametre
AS-i version 2.1
AS-i master profil M3
AS-i certifikat 61103
Mekaniske data
Vægt [g] 544,4
Kapsling hus for DIN skinne montering
Materiale aluminium; stålplade forzinket
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 2 x LED, rød
2 x LED, grøn
2 x LED, gul
fuldt grafisk LCD-display
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.