- Produkter
- Industriel kommunikation
- Fieldbus komponenter
- AS-Interface gateways med PLC funktionalitet
- AC1356
AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Med indbygget fieldbus-interface og PLC
- Pålidelig og hurtig dataudveksling med sensorer og aktuatorer
- Farvedisplay til at vise status af alle AS-i-slaver
- Brugervenlig og enkel konfiguration, opsætning og diagnose
- Hurtig opsætningsmenu med intuitiv betjening
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: AC1412 Produktsammenligning: AC1356 / AC1412 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | decentraliseret styreenhed |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsmodstand [V] | 500 |
Strømforbrug [mA] | < 400 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 10 |
Max. energi forbrug [VA] | 10 |
Antal AS-i Master | 2 |
Potentialfri | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokol | CAA |
---|
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 12 MBaud |
---|---|
Protokol | Profibus DP |
Brugstype | Dataoverførsel |
Antal R232 interfaces | 1 | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 9600...115200 Baud | |
Stik type | RJ11 | |
Brugstype | programmering | |
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 604,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium; stålplade forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|