AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
- Med indbygget fieldbus-interface
- Pålidelig og hurtig dataudveksling med sensorer og aktuatorer
- Farvedisplay til at vise status af alle AS-i-slaver
- Brugervenlig og enkel konfiguration, opsætning og diagnose
- Hurtig opsætningsmenu med intuitiv betjening
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: AC1411 Produktsammenligning: AC1375 / AC1411 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | PROFIBUS DP gateway |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Isolationsmodstand [V] | 500 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 200 |
Max. energi forbrug [VA] | 4 |
Antal AS-i Master | 1 |
Potentialfri | ja |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | PROFIBUS |
---|
Transmission standard | EN 50170 | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Brugstype | Dataoverførsel | |
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 391,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium; stålplade forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|