- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface mastere
- SmartPLC: AS-Interface mastere / gateways
- AC1434
AS-Interface EtherCAT gateway med PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
AS-Interface EtherCAT gateway med PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- Med indbygget fieldbus-interface og PLC
- Pålidelig og hurtig dataudveksling med sensorer og aktuatorer
- Farvedisplay til at vise status af alle AS-i-slaver
- Brugervenlig og enkel konfiguration, opsætning og diagnose
- Hurtig opsætningsmenu med intuitiv betjening
Applikation
Applikation | standard PLC og/eller AS-i/EtherCAT gateway |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 500; (med ekstern forsyning: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Antal AS-i Master | 2 |
Potentialfri | ja |
Udgange
Spændingsområde DC [V] | til PELV |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Brugstype | Dataoverførsel; programmering |
Transmissions hastighed | 100 MBaud |
---|---|
Protokol | EtherNet/IP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Brugstype | programmering |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 37 |
---|
AS-i parametre
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
AS-i certifikat | 97304 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 731,5 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium pulverlakeret; stålplade forzinket; PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2.5 mm² |
---|