- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Feltmoduler for vådområder ProcesLine
- AC200A
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Applikation
Applikation | AS-i ATEX modul |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Ekstra strømforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68, IP 69K) |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 630,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; O-ring: EPDM; Beskyttelseshætte: PP |
Tætningsmateriale | EPDM |
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | M12 |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; pakning: EPDM |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 8 x M12; kodning: A; pakning: EPDM |