- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Universal moduler til feltapplikationer
- AC2035
AS-Interface universal modul
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
AS-Interface universal modul
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
- Nem at montere og fortråde
- Til tilslutning af sensorer og aktuatorer med kabelindgang
- apparattilslutning via burfjederterminaler
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og fejl
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 230 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 5 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 3 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 24; (til PELV) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profil | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placering af parameterbits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 317 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i interface til FK-E eller PG-underdelen |
Materiale | PA 6-GF30; rustfri stål (1.4305 / 303) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
bur-trækfjederterminaler: |