AS-Interface AirBox
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
- For decentral styring af cylinderen og ventilaktuatorer
- Kombination af AS-i I/O-modul og magnetventil
- Decentral montage sikrer høje virkningsgrader
- Reduceret installation og ledningsføring
- Nem montering og ledningsføring af modulets nederste del
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 170 |
Ekstra strømforsyning [V] | 18...30 DC; (til PELV) |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal pneumatiske udgange: 2 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4; (2 x 2) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 3 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal pneumatiske udgange | 2 |
---|---|
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
Udvidet adressering | nej | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 260 | |
---|---|---|
Monteringsmetode | skrue montage | |
Materiale | PBT | |
Pneumatisk system | 2 x 3/2-vejs sædeventiler | |
Operationelt trykområde [bar] | 2...8 | |
Operationelt trykområde [MPa] | 0,2...0,8 | |
Bemærk om arbejds trykområde |
|
|
Luftmængde ved 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Luftmængde ved 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Trykluft-kvalitet | filtreret (5µm); olieret (ISO-VG10) eller ikke olieret | |
Slange fittings | Legris LF 3000/8 | |
Udluftning | udluftning med integreret filter |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E / PG: | |
Stik: M12; kodning: A |