AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- For decentral styring af cylinderen og ventilaktuatorer
- Kombination af AS-i I/O-modul og magnetventil
- Decentral montage sikrer høje virkningsgrader
- Reduceret installation og ledningsføring
- Nem montering og ledningsføring af modulets nederste del
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 165 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal pneumatiske udgange: 1 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 2 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 3 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal pneumatiske udgange | 1; (pneumatisk NO/NC valgbar output ; monostabil) |
---|---|
Aktuator forsyning udgange | AS-i |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
Udvidet adressering | nej | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | ||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Monteringsmetode | skrue montage | |
Materiale | Kapsling: PBT; metaldele: rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: FKM | |
Pneumatisk system | 1 x 4/2-vejs sædeventil | |
Operationelt trykområde [bar] | 3...8 | |
Operationelt trykområde [MPa] | 0,3...0,8 | |
Bemærk om arbejds trykområde |
|
|
Luftmængde ved 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Luftmængde ved 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Trykluft-kvalitet | filtreret (5µm); olieret (ISO-VG10) eller ikke olieret | |
Slange fittings | Legris LF 3000/8 | |
Udluftning | Afluftning igennem slange koblinger |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG: |
---|