AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. cage clamps
- Særligt pladsbesparende design
- Dobbelte klemmer til looping gennem spændingsforsyningen
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og funktion
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: AC3216 Produktsammenligning: AC2216 / AC3216 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10...53; (Ekstern forsyning) |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 53; (med ekstern forsyning: 28 mA) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Ekstra strømforsyning [V] | 24 DC |
Ekstra strømforsyning | valgfri |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | AS-i / AUX |
---|---|
Antal analoge indgange | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Analoge input er kortslutningsbeskyttede | nej |
Opløsning analog input | 16 (1 bit = 1 µA) |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | 0,5 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
AS-i parametre
AS-i addressering | adresserings hunstik |
---|---|
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.E |
Mekaniske data
Vægt [g] | 167,5 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PA 6.6 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | COMBICON: |
---|