AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2254
SmartL25 4DI C
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2254
SmartL25 4DI C
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. cage clamps
- Særligt pladsbesparende design
- Dobbelte klemmer til looping gennem spændingsforsyningen
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og funktion
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 50 |
Ekstra strømforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 600; (AUX) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensorforsyning til indgangene | AUX |
Strømforsyning [V] | 18...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 500 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 485 | ||||||
Henvisninger | Enheden skal forsynes fra en galvanisk adskilt forsyning.; Denne spændingsforsyning skal have en sekundær UL-listet sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan en klasse 2 strømforsyning benyttes til forsyning af AUX. |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | ||||||||||
Udvidet adressering | ja | ||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i certifikat | 39402 | ||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 142 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PC-GF20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | pin header: |
---|