AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2258
SmartL50 4DI 4DO R C
AS-i interface moduler til tavlebrug
AC2258
SmartL50 4DI 4DO R C
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. cage clamps
- Særligt pladsbesparende design
- Dobbelte klemmer til looping gennem spændingsforsyningen
- Tydelige og kraftige LED der viser drift, status og funktion
Applikation
Applikation | Installation i styretavle |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 300 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal udgange med relæ: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (DC) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Spændingsområde DC [V] | 24; (Alle udgange skal forsynes med den samme spænding.: 2 x 24 V DC) |
---|---|
Spændingsområde AC [V] | 10...240; (Alle udgange skal forsynes med den samme spænding.: 2 x 240 V AC, samme yderleder) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 6000; (ohmsk belastning) |
Max. Strøm belastning total [A] | 6; (240 V AC; 24 V DC; ohmsk belastning) |
Antal udgange med relæ | 4 |
Kortslutningssikret | nej |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 279 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | |||||||||||||||
Udvidet adressering | nej | |||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 275,7 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | pin header: |
---|