- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Kompakte feltmoduler med skrueterminaler CompactLine
- AC2402
AS-Interface CompactLine modul
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
AS-Interface CompactLine modul
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
- Nem at montere og fortråde
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være fuld indstøbning
- Tydelige LED’er med kraftigt lys til indikering af drift, funktion og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2 |
---|
Indgange
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
---|---|
Antal analoge indgange | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 167 | ||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i addressering | IR-adressering mulig |
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 3.D |
AS-i certifikat | 99101 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 275,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L); gevindbøsninger i underdel: rustfri stål (1.4404 / 316L); Skruer i underdel: rustfri stål (1.4578 / 316Cu); Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A |