• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Industriel kommunikation
  3. AS-Interface I/O moduler
  4. Kompakte feltmoduler med skrueterminaler CompactLine
  5. AC2410

AS-Interface CompactLine modul

AC2410

CompactModule 4DI M12

AS-Interface CompactLine modul

AC2410

CompactModule 4DI M12

  • Nem at montere og fortråde
  • Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være fuld indstøbning
  • Tydelige LED’er med kraftigt lys til indikering af drift, funktion og fejl
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
  • cmim
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Applikation
Applikation Felt installation
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] 250
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4
Indgange
Antal digitale indgange 4
Kobling af digitale indgange PNP
Sensorforsyning til indgangene AS-i
Strømforsyning [V] 20...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] 200
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] 15
Indgangsstrøm High [mA] 6...10
Indgangsstrøm Low [mA] 0...2
Koblingsniveau høj signal [V] > 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x)
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [År] 382
UL godkendelse
Strømforsyning Class 2
AS-i parametre
AS-i version 2.11; 3.0
AS-i addressering IR-adressering mulig
Udvidet adressering nej
AS-i master profil M2; M3; M4
AS-i profil S-0.0.E
AS-i I/O konfiguration [hex] 0
AS-i ID kode [hex] 0.E
AS-i certifikat 40501
Konfiguration af databits
databit D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
Hunstik I-1 I-2 I-3 I-4
ben 2+4 2+4 2+4 2+4
Mekaniske data
Vægt [g] 290,5
Monteringsmetode AS-i fladkabelforbindelse
Materiale PA; Hunstik: Messing forniklet; gevindbøsninger i underdel: Messing forniklet; O-ring: FKM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul I1...I4
Drift LED, grøn AS-i
fejl LED, rød
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning Fladkabel
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
Rustfri stål muffe, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402
Bemærkning
Bemærkning
Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A