- Produkter
- Industriel kommunikation
- AS-Interface I/O moduler
- Kompakte feltmoduler med skrueterminaler CompactLine
- AC2417
AS-Interface CompactLine modul
AC2417
CompactModule 4DO T M12
AS-Interface CompactLine modul
AC2417
CompactModule 4DO T M12
- Nem at montere og fortråde
- Høj stød- og vibrationsbestandighed takket være fuld indstøbning
- Tydelige LED’er med kraftigt lys til indikering af drift, funktion og fejl
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer
Applikation
Applikation | Felt installation |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 75 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Ekstra strømforsyning [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] | 4000; (AUX) |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 15...30; (AUX) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. Strøm belastning total [A] | 4 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; (når fladkabel benyttes E7400x / E7401x) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 300 | ||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | IR-adressering mulig | ||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | nej | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 92201 | ||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 292,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Hunstik: Messing forniklet; gevindbøsninger i underdel: Messing forniklet; O-ring: FKM; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A |